RCM ölçüm modülü - sıralı ölçüm cihazı

Model numarası: DK 7979713

1 U/19" form faktöründe otonom enerji kayıt birimi (artık akım kontrolü dahil). Ünite, ölçme işlevi olmadan bir tüketicinin besleme hattına, bir PDU Basic veya modüler PDU'ya bağlanır. Tüm önemli elektriksel parametreler kaydedilir.

Model numarası:
DK 7979713
Dizayn
16 A / üç fazlı
Ürün açıklaması
1 U/19” form faktöründe otonom enerji kayıt birimi (Artık akım kontrolü dahil). Ünite, ölçme işlevi olmadan bir tüketicinin besleme hattına, bir PDU basic veya modüler PDU'ya bağlanır. Tüm önemli elektrik parametreleri, ölçülen bir PDU ile aynı şekilde kaydedilir. Ayrıca ölçüm modülü, bağlı tüketicinin kaçak akım kontrolü için entegre bir artık akım ölçere (B tipi) sahiptir. Tüketim verileri, bir ağ arayüzü aracılığıyla veya yerel olarak bir TFT ekran aracılığıyla rahatlıkla sorgulanabilir. Ek olarak, bir ölçülen PDU'nun tüm arayüzleri, örn. harici sensörlerin ve akıllı tutamak sistemlerinin bağlantısı için, mevcuttur.
Fayda
Modern ölçüm fonksiyonlarının eksik olduğu mevcut kurulumlarda ek donatım için ideal çözüm
Artık akım ölçümü / kaçak akım kontrolü dahil
Kapsamlı ölçüm fonksiyonları (PDU ölçümlü gibi)
Bağlantı kablosu ve CEE konektörlü modeller, hemen kullanıma hazır
Hızlı donanım güncelleme, montaj için yalnızca kısa bir çalışma kesintisi gerekir
Önceden bağlı kablolarıyla dayanıklı, 1 U 19” pano
Yüksek ölçüm hassasiyeti (tipik ±% 1)
Enerji tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim
Sınır değerler aşıldığında sesli alarmlar (örn. hata akımları) ayarlanabilir
Ek bileşenler olmadan otonom çalışma için web sunucusuna sahip entegre GbE arayüzü
Malzeme
Alüminyum haddelenmiş profil, anodize
General colour
RAL 9005
Renk
RAL 9005
Opsiyonlar
Ortam izlemesi için CMC III CAN-Bus - sensörleri bağlanabilir, maks. 16 sensör
Nominal güç
11 kW
Elektriksel bağlantı türü
CEE fişli / bağlantılı
Besleme başına fazlar
3~
Nominal akım (maks.)
16 A
Direktifler
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
Normlar
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Ölçüler
Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 144 mm
Derinlik: 44 mm
Arayüzler
Tam yedekli ethernet arayüzü 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x ile PoE)
Seri yapılandırma, firmware güncellemesi ve veri dosyalama fonksiyonları için USB 2.0 portu (USB-A portu)
CAN-Bus arayüzü (RJ45) maks. 16 ortam sensörü için
Seri arayüz RS232 (RJ12), LTE Unit, Scripting, CLI için
Kendi sertifikalarının kullanılması/TLS 1.2
Alarm durumunda e-posta gönderme (SMTP)
Yetkilendirme ayarlı kullanıcı yönetimi
LDAP(S)/Radius/Active Directory bağlantısı
Syslog sunucu bağlantısı (maks. 2 sunucu)
Bağlantı Giriş kablosu (tip/uzunluk)
H05VV-F5G2.5, 2 m
Bağlantı çıkış kablosu (tip/uzunluk)
H05VV-F5G2.5, 1,2 m
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,2 kg
Brüt ağırlık
3,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177948501
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 11.0 kW, rated current: 16 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005
Onaylar
Cyber Security Certificate
TÜV-test edilmiş güvenlik
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide
Veri sayfaları
Technical details 2
Teknik detaylar
Yazılım
Yazılım