- Model numarası:
- DK 7979723
- Dizayn
- Aşırı gerilim koruması tip 3
- Ürün açıklaması
- Pano çerçevesine sabitlemek için sinyal kontaklı terminal koruması (tip 3) için dayanıklı aşırı gerilim koruma modülü. Modüller, hassas donanımı korumak için kullanılır ve aşırı gerilim koruma zincirindeki üçüncü veya son seviyeyi temsil eder. Ek olarak, bina tesisatında veya güç dağıtım panosunda başka tip 1 ve tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları bulunmalıdır.
- Fayda
- Bağlantıya ve kullanıma hazır kablolu aşırı gerilim koruma çözümü
- Üniversal kullanım
- Yüksek kullanılabilirlik - parafudrlar, bir arıza durumunda enerji beslemesini kesintiye uğratmadan değiştirilebilir
- Koruma modülleri için geçmeli sistem aracılığıyla bakımı kolay tasarım
- 16 A / 32 A faz akımı, 1 veya 3 fazlı versiyonlar
- Bağlantı kablosu ve CEE konektörlü modeller
- TN-S ağlarında kullanıma hemen hazır
- Bağlantı yolları L/N ve N/PE
- Doğrudan parafudrda optik durum kontrolü
- İletim için gerilimsiz sinyal kontağı üzerinden durum raporu, örn. bina kontrol teknolojisinde
- Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
- Malzeme
- Alüminyum haddelenmiş profil, anodize
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Nominal güç
- 11 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- CEE fişli / bağlantılı
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Direktifler
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- EMC direktifi 2014/30 / EU
- Normlar
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Yükseklik: 75 mm
Uzunluk: 250 mm
- Bağlantı Giriş kablosu (tip/uzunluk)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Bağlantı çıkış kablosu (tip/uzunluk)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,22 kg
- Brüt ağırlık
- 2,52 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177948549
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Ürün açıklaması
-
DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 11.0 kW, rated current: 16 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts, DK surge voltage protector module