- Model numarası:
- VX 8120245
- Fayda
- Klipslenebilir yan panel tutucu sayesinde zamandan tasarruflu montaj
- İçte duran kontak elemanlı yassı parça askısı ile yüksek EMC koruması ve otomatik eşpotansiyel kuşaklama
- Askı yardımı ile yükseklik ve derinlikte kolay konumlandırma
- Tek kişi ile montaj
- Optimal mesnet için boyasız büyük kontak yüzeyli topraklama pimi
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Yükseklik: = 2.200 mm
Derinlik: = 1.000 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 51,2 kg
- Brüt ağırlık
- 52,2 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 198,9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- EAN
- 4028177921597
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2200x1000 mm, sheet steel