Yan panel, vidalanabilir, çelik sac VX için

Model numarası: VX 8168245

Yan paneller, vidalanabilir, çelik sac, VX için.

Model numarası:
VX 8168245
Fayda
Klipslenebilir yan panel tutucu sayesinde zamandan tasarruflu montaj
İçte duran kontak elemanlı yassı parça askısı ile yüksek EMC koruması ve otomatik eşpotansiyel kuşaklama
Askı yardımı ile yükseklik ve derinlikte kolay konumlandırma
Tek kişi ile montaj
Optimal mesnet için boyasız büyük kontak yüzeyli topraklama pimi
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Yükseklik: = 1.600 mm
Derinlik: = 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
30,3 kg
Brüt ağırlık
30,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
117,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177924949
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
VX Side panel, screw-fastened, for HD: 1600x800 mm, sheet steel
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Kılavuz