- Model numarası:
- TS 8612410
- Dizayn
- vidalanabilir, büyük
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj vidaları dahil
- Montaj seçenekleri
- Tüm panolarda ve delikler arası mesafenin 25 mm olduğu delikli kirişlerde
- Delikli kapı çıtaları
- AX plastikten kapıdaki sabitleme çıkıntılarında
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,584 kg
- Brüt ağırlık
- 0,676 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177230897
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
TS HD Kompak panolar için montaj plakası