Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası: VX 8620031

Baza kapatma plakaları derinlikte bazaların yandan sonlandırması için kullanılır. Birleştirilmiş iki pano arasında, baza köşe parçalarının stabilizasyonunu sağlamak amacıyla kapatma plakası kullanılabilir. 100 mm yükseklikteki baza kapatma plakaları 200 mm yükseklikteki bazada da kullanılabilir ve kombine edilebilir.

Model numarası:
VX 8620031
Ürün açıklaması
Bir baza biriminin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların iç büyütmesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Derinlik: = 400 mm
Ağırlık/ambalaj
0,98 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177922181
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX Baza kaplaması, yan, Y: 100 mm, D: 400 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar