- Model numarası:
- VX 8620045
- Ürün açıklaması
- Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya bazaların iç konfigürasyonu için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 1.000 mm
- Ağırlık/ambalaj
- 5,58 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 5,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177926998
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
VX Baza kaplaması, yan, Y: 200 mm, D: 1000 mm, çelik sac