- Model numarası:
- VX 8620095
- Ürün açıklaması
- Bazanın içine kablo girişi için. Bazanın içine kablo girişi için. 200 mm baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası fırça şeridiyle birlikte kullanılabilir. VX baza sisteminin tam simetrisi sayesinde fırça şeritli kapatma plakaları önde, arkada veya baza köşe parçasında yanda monte edilebilir.
- Malzeme
- Baza kaplamaları: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, kendi kendini söndüren
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik/derinlik: 1.200 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Ağırlık/ambalaj
- 2,8 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,5 kg
- Brüt ağırlık
- 2,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177922488
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
Fırça şeritli VX baza sistemi, genişlik/derinlik 1200 mm