Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 200 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW için

Ürün numarası: VX 8640.026

Kontrol panosuna şekillendirilmiş kendiliğinden konumlandırmalı ağır yük bindirilebilen baza köşe parçaları, uygulamaya bağlı olarak baza korumalı veya korumasız kullanılabilir. Vida tutturma noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, plastik köşe ve birleştirme kapağı ile gizlenebilir.

Ürün numarası:
VX 8640.026
Ürün açıklaması
Kontrol panosuna şekillendirilmiş kendiliğinden konumlandırmalı ağır yük bindirilebilen baza köşe parçaları, uygulamaya bağlı olarak baza korumalı veya korumasız kullanılabilir. Vida tutturma noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, plastik köşe ve birleştirme kapağı ile gizlenebilir.
Malzeme
Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kaplamaları: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
4 baza köşe parçası, 200 mm yükseklikte
4 köşe kapağı
1 birleştirme kapağı
1 baza kapatma plakası, ön/arka, yükseklik: 200 mm
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.600 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Ağırlık/ambalaj
14,9 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
14,64 kg
Brüt ağırlık
14,84 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177958906
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
Baza kaplamasıyla VX baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 200 mm, G: 1600 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar