Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası: VX 8660025

Esnek kablo girişi için kapaklı baza köşe parçaları.

Model numarası:
VX 8660025
Fayda
Güvenilir – yüksek stabiliteye sahip baza
Esnek – VX aksesuarları ile çok sayıda iç mekan donanım seçeneği
Kolay – sıralama yerleri arasında hizalı geçiş
Malzeme
Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
4 köşe kapağı
Montaj malzemeleri dahil
4 baza köşe parçası, 200 mm yükseklikte
1 baza kapatma plakası, ön/arka, yükseklik: 200 mm
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Bilgi
Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Genişlik: = 1.200 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Ağırlık/ambalaj
11,7 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
11,56 kg
Brüt ağırlık
11,66 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
44,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177978171
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX kapatma plakalı baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 200 mm, G: 1200 mm için, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Product presentations
Veri sayfaları
Teknik detaylar