- Model numarası:
- VX 8660044
- Dizayn
- Kapalı
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Derinlik: = 800 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Ağırlık/ambalaj
- 4,44 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX için, çelik sac
- Net ağırlık
- 4,42 kg
- Brüt ağırlık
- 4,444 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 14,38 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177978324
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
VX baza kapatma plakası, yandan, Y: 200 mm, D: 800 mm için, çelik sac