- Model numarası:
- VX 8660090
- Dizayn
- havalandırmalı
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Genişlik/derinlik: 600 mm - UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Ağırlık/ambalaj
- 1,42 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX için, çelik sac
- Net ağırlık
- 1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,319 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177982949
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX baza kapatma plakaları, havalandırmalı, G/D: 600 mm için, çelik sac
Baza kapatma plakaları, havalandırmalı Baza sistemi VX için, çelik sac
Model numarası: VX 8660090
Baza üzerinden pano havalandırması için. 200 mm baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası havalandırmalı olarak kullanılabilir. Opsiyonel kaplama sabitlemesi ile havalandırmalı kaplamalar yandan da baza köşe parçasına monte edilebilir.