- Ürün numarası:
- VX 8660.092
- Dizayn
- Çıta fırçalı
- Malzeme
- Baza kaplamaları: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, kendi kendini söndüren - Renk
- RAL 9005
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Genişliğe/derinliğe uygun: 600 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX için, çelik sac
- Montaj talimatı
- Derinlemesine montaj için opsiyonel panel montajı gereklidir.
- Net ağırlık
- 1,1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,136 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177985490
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX baza kapatma plakası, fırça şeritli, genişlik/derinlik: 600 mm için
Çıta fırçalı baza kaplaması Baza sistemi VX için, çelik sac
Ürün numarası: VX 8660.092
Bazanın içine kablo girişi için. Baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası fırça şeritle birlikte kullanılabilir. Opsiyonel trim paneli eklentisi sayesinde havalandırmalı trim panelleri baza köşe parçasının önüne, arkasına veya yanına takılabilir.