- Model numarası:
- VX 8805000
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Tavan sacı
Arka panel
Kablo giriş plakaları
Montaj plakası
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Kilit: 3 mm double-bit
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 500 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 1.896 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 1
- NEMA 12
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- IK kodu
- IK10
- Kapı adeti
- 1
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 118,25 kg
- Brüt ağırlık
- 122,3 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 346,31 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177813830
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
VX Modüler pano sistemi, GYD: 800x2000x500 mm, çelik sac, montaj plakalı, ön tarafta tek kapılı