Menteşe PK için

Model numarası: PK 9581000

Kapakların katlanır bir şekilde sabitlenmesi için. Birlikte teslim edilen delik şablonu, sorunsuz bir montaj imkanı sunar.

Model numarası:
PK 9581000
Ürün açıklaması
Kapakların katlanır bir şekilde sabitlenmesi için. Birlikte teslim edilen delik şablonu, sorunsuz bir montaj imkanı sunar.
Malzeme
Polisitren
Renk
RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı
20 menteşe
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: ≥ 180 mm
Yükseklik: ≥ 110 mm
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
0,54 kg
Brüt ağırlık
0,568 kg
Gümrük tarifesi numarası
83021000
EAN
4028177140356
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Ürün açıklaması
PK Menteşe
Dokümantasyonlar
Info sheet