- Model numarası:
- AX 6321050
- Ürün açıklaması
- Piyasada bulunan maks. 24" boyutlu ekran 16:9/16:10 formatlarında TFT monitörleri 
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
 Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
 Tutamak çubukları: Alüminyum
 Kapama kapakları: Plastik
 Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı
 TFT konsolu: Çelik sac
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
 Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
- General colour
- RAL 7035 
- Renk
- Pano ve kapı: RAL 7035
 Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
 Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli kapılı pano
 Gözetleme camı
 VESA 75/100 yuvalı TFT masası için konsol
 Yan tutamak çubukları ve kapaklar
 Arka kapı, sağ menteşeli
 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
 Sistem dahili montaj aparatı
- Ölçüler
- Genişlik: 650 mm
 Yükseklik: 450 mm
 Derinlik: 155 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 65 
- Protection category NEMA
- NEMA 1 
- NEMA 12 
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1 
- Tip 12 
- Kilit sayısı
- 2 
- IK kodu
- IK08 
- Bilgi
- Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir 
- İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri 
- Arkadan servis erişimi için kilit sistemleri: Mini komfort kapı kolu AX için değiştirilebilir kilit göbeği, kilit yuvaları 27 mm, model A 
- Ana malzeme
- Çelik sac 
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
 Kilit sayısı: 2
 Kapak parçası: 3 mm double-bit
- Paketteki adet
- 1 adet 
- Net ağırlık
- 15,66 kg
- Brüt ağırlık
- 15,8 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 59,5 kg CO2 eq (Cat B) 
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır 
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080 
- EAN
- 4028177923249 
- ETIM 9
- EC002504 
- ECLASS 8.0
- 27180505 
- Ürün açıklaması
- 
AX kumanda panosu, maks. 24" TFT monitörleri için, GYD: 650x450x155 mm, çelik sac, alüminyum tutamak