Tutamaklı kumanda panosu AX

Model numarası: AX 6315.450

AX kumanda paneli, tutamaklı, çelik sac, CP 60/120/180 taşıyıcı kol sistemlerine uygumlu Ø 130 mm taşıma kolu kesitli, servis erişimi önden, işleme için kolay sökülebilen alüminyum ön panel, koruma sınıfı IP55.

Model numarası:
AX 6315.450
Dizayn
Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Ön panel: Alüminyum
Kapama kapakları: Plastik
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Ön panel: doğal anodize
General colour
RAL 7035
Renk
Pano ve kapı: RAL 7035
Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Ön panel: doğal anodize
Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli pano
Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli
Kapama kapaklı yan tutamak çubukları
Sistem dahili montaj aparatı
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 500 mm
Derinlik: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Dizayn
Önden servis erişimi
IK kodu
IK08
Bilgi
Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri
Arkadan servis erişimi için kilit sistemleri: Mini komfort kapı kolu AX için değiştirilebilir kilit göbeği, kilit yuvaları 27 mm, model A
Önden servis erişimi için kilit sistemleri: Kilit parçası, kilit göbekleri 27 mm, model A
Ana malzeme
Çelik sac
Model No. bilgisi
uygun montaj plakası 5051.375 sevkiyat çantalı 5051.300
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
13 kg
Brüt ağırlık
13,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
59,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177923201
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Ürün açıklaması
AX tutamaklı kumanda panosu, GYD: 500x500x210 mm, çelik sac, alüminyum tutamak, önden servis erişimi
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar