- Model numarası:
- AX 6320.050
- Dizayn
- Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Ön panel: Alüminyum
Kapama kapakları: Plastik
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Ön panel: doğal anodize
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Pano ve kapı: RAL 7035
Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Ön panel: doğal anodize
Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli pano
Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli
Kapama kapaklı yan tutamak çubukları
Sistem dahili montaj aparatı
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 155 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Dizayn
- Arkadan servis erişimi
- IK kodu
- IK08
- Bilgi
- Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
- İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri
- Arkadan servis erişimi için kilit sistemleri: Mini komfort kapı kolu AX için değiştirilebilir kilit göbeği, kilit yuvaları 27 mm, model A
- Önden servis erişimi için kilit sistemleri: Kilit parçası, kilit göbekleri 27 mm, model A
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,39 kg
- Brüt ağırlık
- 4,58 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177923218
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Ürün açıklaması
-
AX tutamaklı kumanda panosu, GYD: 300x200x155 mm, çelik sac, alüminyum tutamak, arkadan servis erişimi