TS 8 modüler pano sistemleri

Model numarası: TS 8286500

Çelik sacdan modüler sistem TS 8, genişlik ve derinlikte simetrik profili sayesinde yerden önemli derecede tasarruf ve kolay bir iç kurulum sağlar. Her taraftan sıralanabilirlik bu sayede sağlanmış olur. Bunun yanı sıra tüm yassı parçaların otomatik eşpotansiyel kuşaklaması ve üç katlı yüzey işlemesi optimal güvenlik sağlar.

Sistem lamba LED

Yan panel, vidalanabilir, çelik sac TS, TS IT için

Bölücü panel TS için

Modül plakaları için bölücü panel TS için

Yükseklik ayar ayakları VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için

Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili

C profil rayları 30/15 VX, TS, VX SE için EN 60 715 uyarınca

Kablo girişi için profil, arkada TS, TP için

Kablo giriş plakaları TS ve SE panolarına montaj için

Kaçış yolları için kapı tutucusu

Destek tekerleği TS, VX SE, PC için

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası:
TS 8286500
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Tavan sacı
Arka panel
4 taşıma halkası
Kilit: 3 mm double-bit
Kablo giriş plakaları
Montaj plakası
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri
Ölçüler
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)
1.099 mm x 1.696 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IK kodu
IK09
Kapı adeti
2
2 supportstrips in depth
Evet
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
170,905 kg
Brüt ağırlık
179,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177250949
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
TS 8 Pano GYD:1200x1800x600mm, IP 55
Onaylar
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu