- Model numarası:
- TS 8606512
- Uygulamalar
- Aşağıdakilerin montajı için uygundur
- Parça montaj plakaları
- Cihaz tabanları ve çekmeceler
- Çerçeveler ve raylar
- Gözetleme camı ile ve olmadan kısmi kapılar
- komple gözetleme camları
- Çekmeceler
- Düşey bölümlendirilmiş kapılar
- Üstten menteşeli kapatma kapakları
- Koruyucu kiriş
- Malzeme
- Pano karkası, tavan, arka panel ve kablo giriş plakaları: Çelik sac
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Çatı ve arka panel: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Tavan
Arka panel
Kablo giriş plakası, üç parçalı
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door