TS 8 modüler pano sistemleri modüler ön kısım düzenlemesi için

Model numarası: TS 8806512

TS 8 modüler sistemleri, ön kapısız ve montaj plakasız

Model numarası:
TS 8806512
Uygulamalar
Aşağıdakilerin montajı için uygundur
Parça montaj plakaları
Cihaz tabanları ve çekmeceler
Çerçeveler ve raylar
Gözetleme camı ile ve olmadan kısmi kapılar
komple gözetleme camları
Çekmeceler
Düşey bölümlendirilmiş kapılar
Üstten menteşeli kapatma kapakları
Koruyucu kiriş
Malzeme
Pano karkası, tavan, arka panel ve kablo giriş plakaları: Çelik sac
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Çatı ve arka panel: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Tavan
Arka panel
Kablo giriş plakası, üç parçalı
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
58,4 kg
Brüt ağırlık
62,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177250444
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door
Onaylar
Bureau Veritas
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu