TS 8 modüler pano sistemleri IP 66/NEMA 4

Model numarası: TS 8806580

TS 8 modüler sistemleri, koruma sınıfı IP 66, NEMA 4, boyalı çelik sac.

Sistem lamba LED

Yan panel, vidalanabilir, çelik sac TS, TS IT için

Yan yana sıralama hızlı bağlantı elemanları, tek parçalı TS/TS için

Sıralama demir halkaları, yatay TS/TS, TS/PS için

Köşe birleştirme aparatı TS/TS için

Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili

Çelik sac proje cebi VX, TS, VX SE, PC, TP alt parçası için

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası:
TS 8806580
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Taban: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano karkası, kapı, tavan, taban, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Tavan sacı
Zemin, kapalı
Arka panel
Montaj plakası
4 taşıma halkası
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri
Yan panellerin IP 66 üzerine donatılması için aksesuar kiti
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)
699 mm x 1.896 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 4
Tip 12
IK kodu
IK09
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
123,975 kg
Brüt ağırlık
131,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
TS 8 Pano GYD:800x2000x600mm, IP66, EX
Onaylar
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu