TS 8 modüler pano sistemleri EMC panoları

Model numarası: TS 8806750

TS 8 serilerindeki büyük panolar, standart versiyonları da dahil olmak üzere geniş bir frekans aralığı boyunca iyi bir EMC koruması sağlar. Artırılmış EMC gereksinimleri için, Rittal TS 8 panolarının yüksek RF zayıflatmalı versiyonu da mevcuttur.

Sistem lamba LED

EMC sıralama contaları TS için

EMC bölücü panel contası

EMC kablo giriş plakası

Örgülü topraklama şeridi

Kablo kanalı dikey TS profili için

Kablo kanalı

Bölücü panel TS için

EMC kablo rakorları

Model numarası:
TS 8806750
Ürün açıklaması
TS 8 serilerindeki büyük panolar, standart versiyonları da dahil olmak üzere geniş bir frekans aralığı boyunca iyi bir EMC koruması sağlar. Artırılmış EMC gereksinimleri için Rittal, VDE tarafından onaylanmış yüksek RF zayıflatmalı TS 8 pano versiyonunu sunar.
Ürün değişikliği
Avantajlar: geliştirilmiş şekillendirilebilirlik, optimize edilmiş korozyon davranışı, düzgün görünüm.
Malzeme
Pano karkası: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm
Tavan: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 2,0 mm
Arka panel: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano karkası: Boyasız
Kapı, arka panel ve tavan: dıştan boyalı ve içten boyasız
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Arka panel
Tavan sacı
Kablo giriş plakaları
Montaj plakası
4 taşıma halkası
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Bilgi
Sıralı kabinlerde EMC birleştirme contaları gereklidir
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
121,8 kg
Brüt ağırlık
126,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
TS 8 Pano GYD:800x2000x600mm, IP55, EMC
Onaylar
DNV
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Safety instructions