TS 8 modüler pano sistemleri Paslanmaz çelik

Model numarası: TS 8450600

TS 8 modüler sistemleri, 1.4301, (AISI 304) numara paslanmaz çelik malzemeden, montaj plakası dahil. Koruma sınıfı IP 55.

Sistem lamba LED

Bölücü panel TS için

Modül plakaları için bölücü panel TS için

Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili

Çelik sac proje cebi VX, TS, VX SE, PC, TP alt parçası için

Yükseklik ayar ayakları VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için

Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm Ön ve arka baza bileşenleri için paslanmaz çelik

Ön ve arka baza elemanları, 200 mm TS, VX SE için paslanmaz çelik

Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm Ön ve arka baza bileşenleri için paslanmaz çelik

Model numarası:
TS 8450600
Malzeme
Kabin karkası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tavan: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano karkası ve taban sacları: Çıplak
Kapı, çatı ve arka panel: dışı fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Tavan sacı
Kablo giriş plakaları
Arka panel
Montaj plakası
4 taşıma halkası
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri
2 supportstrips in depth
Evet
Kapı adeti
1
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK kodu
IK09
Bilgi
Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
Ana malzeme
Paslanmaz çelik
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)
699 mm x 1.896 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
121,1 kg
Brüt ağırlık
128,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177300798
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
TS 8 Pano, 1.4301, GYD:800x2000x600mm, IP55
Onaylar
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu