- Model numarası:
- TS 8454600
- Malzeme
- Kabin karkası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tavan: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Pano karkası ve taban sacları: Çıplak
Kapı, çatı ve arka panel: dışı fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Tavan sacı
Kablo giriş plakaları
Arka panel
Montaj plakası
4 taşıma halkası
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
- Kapı adeti
- 1
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK kodu
- IK09
- Bilgi
- Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 400 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 1.696 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 106,1 kg
- Brüt ağırlık
- 112,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177300750
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
TS 8 Pano, 1.4301, GYD:800x1800x400mm, IP55