TS 8 modüler pano sistemleri IP 66/NEMA 4X

Ürün numarası: TS 8450.680

TS 8 modüler sistemleri, 1.4301, (AISI 304) numara paslanmaz çelik malzemeden, montaj plakası dahil. Koruma sınıfı IP 66, NEMA 4X yerine getirilir.

Sistem lamba LED

Baza kapatma plakaları, yanlar için, 100 mm, paslanmaz çelik Baza sistemi VX için

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 100 mm, paslanmaz çelik VX, TS, VX SE için

Baza sacları, modüler TS tipi paslanmaz çelik baza ve komple paslanmaz çelik baza için

Yan yana sıralama hızlı bağlantı elemanları, tek parçalı TS/TS için

Sıralama demir halkaları, yatay TS/TS, TS/PS için

Köşe birleştirme aparatı TS/TS için

Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili

Çelik sac proje cebi VX, TS, VX SE, PC, TP alt parçası için

Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm Ön ve arka baza bileşenleri için paslanmaz çelik

Ön ve arka baza elemanları, 200 mm TS, VX SE için paslanmaz çelik

Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm Ön ve arka baza bileşenleri için paslanmaz çelik

Ürün numarası:
TS 8450.680
Malzeme
Kabin karkası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tavan: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Taban: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano karkası ve taban sacları: Çıplak
Kapı, çatı ve arka panel: dışı fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Tavan
Zemin, kapalı
Arka panel
Montaj plakası
4 taşıma halkası
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Yan panellerin IP 66 üzerine donatılması için aksesuar kiti
Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri
Kapı adeti
1
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
NEMA 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
IK kodu
IK09
Bilgi
Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
Ana malzeme
Paslanmaz çelik
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)
699 mm x 1.896 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
121,1 kg
Brüt ağırlık
128,9 kg
EAN
4028177602526
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
TS 8 Pano,1.4301, GYD:800x2000x600mm,IP 66,Nema4X
Onaylar
Bureau Veritas
C-UL
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu