Modüler pano sistemi VX25 Cam kapılı basic pano

Model numarası: VX 8840130

Endüstriyel uygulamalar için cam kapılı VX basic pano: Önde cam kapılı pano çerçevesi, arka kapı, tavan sacı, bölünmüş kablo giriş plakaları. Verimli pano büyütme için mükemmel şekilde uygun.

Sistem lamba LED

Ara bağlantı elemanı, iç VX, VX IT için

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Ara bağlantı bloğu, iç VX, VX IT için

Pano birleştirme aparatı, dıştan VX, VX IT için

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası:
VX 8840130
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Arka kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Alüminyum ön gözetleme camı (180°)
Arka çelik sac kapı (130°)
Ön ve arka kilit: 3 mm double-bit
Tavan sacı
Kablo giriş plakası
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IK kodu
IK08
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
73,2 kg
Brüt ağırlık
75,4 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
185,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177951396
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar