- Model numarası:
- SE 5850680
- Malzeme
- Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Taban: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Yüzey
- Pano, arka panel ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Taban: parlak
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Arka panel, sökülebilir
Montaj plakası
Taban, flanş plakası
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 400 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 499 mm x 1.496 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 4X
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 2
- Tip 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- IK kodu
- IK10
- Kapı adeti
- 1
- Bilgi
- Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için 2486.400 alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 92,4 kg
- Brüt ağırlık
- 94,4 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 283,21
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177959415
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
VX SE Free-standing enclosure system, 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front