VX SE sistem tekli pano IP 66/NEMA 4X

Model numarası: SE 5853680

Sağlam pano gövdeli paslanmaz çelikten yapılmış tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveli. VX25 modüler pano sistemi ile tam uyumlu. Yan panellerin montajı gerekmediğinden verimlilik artar. IP 66/NEMA 4X sayesinde yüksek koruma.

Model numarası:
SE 5853680
Malzeme
Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Taban: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Yüzey
Pano, arka panel ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Taban: parlak
Teslimat kapsamı
Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Arka panel, sökülebilir
Montaj plakası
Taban, flanş plakası
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)
699 mm x 1.896 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
NEMA koruma sınıfı
NEMA 4X
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Type 3X
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tip 12
IK kodu
IK10
Kapı adeti
1
Bilgi
Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için 2486.400 alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
149 kg
Brüt ağırlık
153 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
462,09
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177959392
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Yüzey
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar