- Model numarası:
- SE 5856600
- Malzeme
- Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Pano, kapı ve arka duvar: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Taban sacları: parlak
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Arka panel, sökülebilir
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 500 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 499 mm x 1.096 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 3R
- NEMA 12
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 2
- Tip 3
- Type 3R
- Tip 12
- IK kodu
- IK10
- Kapı adeti
- 1
- Bilgi
- Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için 2486.400 alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 72,012 kg
- Brüt ağırlık
- 73,012 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 248,94
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177970298
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
VX SE tekli sistem panosu, GYD: 600x1200x500 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı, önden tek kapılı