Modüler pano sistemi VX25 C4-H

Model numarası: VX 8686450

Kabin yapısı standardı: Ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan saclı, bölünmüş taban saclı kabin çerçevesi. Verimli pano donanımı için mükemmel şekilde uygun. DIN EN ISO 12944’e göre yüzey kaplaması korozyon koruma sınıfı C4-H. Önemli: Lütfen ürün özellikleri ve ayrıca ürün açıklamasındaki montaj ve bakım talimatlarını dikkate alın.

Yan panel, vidalanabilir, çelik sac C4-H

Sistem lamba LED

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Ara bağlantı elemanı, iç VX, VX IT için

Ara bağlantı bloğu, iç VX, VX IT için

Pano birleştirme aparatı, dıştan VX, VX IT için

Model numarası:
VX 8686450
Dizayn
DIN EN ISO 12944'e göre yüzey kaplaması
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Kabin çerçevesi: çinko-magnezyum kaplama, toz boya
Kapı, tavan ve arka duvar: toz boya kaplı, dokulu boyalı
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Tavan sacı
Arka panel
Kablo giriş plakaları
Montaj plakası
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)
499 mm x 1.696 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IK kodu
IK10
Kapı adeti
1
Bilgi
Montaj ve bakım: DIN EN ISO 12944 çelik yapılara (örneğin konteynerler ve köprüler için) uygulanır ve bu nedenle kontrol kabinlerine yalnızca kısmen uygulanabilir. C4-H kabinleri için bu standart seride tanımlanan boya son katlarına ilişkin test şartları uygulandı. "Analog C4-H boya son katı", 720 saatlik normatif olarak tanımlanmış tuz püskürtme testinin gereksinimlerini karşılar. Bununla birlikte, bu çelik sac muhafazalarda korozyon meydana gelebilir. Bu muhafazalar yüksek korozyon riski bulunan alanlarda kullanıldığında kullanıcı düzenli bakım gerçekleştirmeli ve boya hasarını onarmalıdır. Uygulamaya bağlı olarak kullanıcı, UV radyasyonu gibi çevresel koşullara karşı korunma için uygun önlemleri almalıdır.
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
89 kg
Brüt ağırlık
92 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX modüler pano sistemi C4-H, GYD: 600x1800x600 mm, çelik sac, montaj plakalı, ön tarafta tek kapı
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz