- Model numarası:
- SV 9690040
- Dizayn
- Esnek iç yapılandırma ile
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan sacı: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 1,5 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, tavan ve arka duvar: toz boya kaplı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Kapı ve arka duvar, delikli
Tavan sacı
Kilit: 3 mm double-bit
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 66 kg
- Brüt ağırlık
- 66,2 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 208,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177044272
- ETIM 9
- EC000261
- Ürün açıklaması
-
VX ESS enerji depolama kabini GYD: 600 x 2000 x 600 mm, kapı, arka duvar ve iç donanımlarla