- Model numarası:
- SE 5830580
- Ürün açıklaması
- Sistemin tekli kabini TS 8 platformu temelindedir. TS 8 iç kurulum için sistem aksesuarları sınırsız olarak kullanılabilir.
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Taban: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Taban: Daldırma astar boyalı ve toz kaplamalı, yapı boyası
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
Zemin, kapalı
Arka panel, sökülebilir
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 400 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 499 mm x 1.696 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Kapı adeti
- 1
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 100,5 kg
- Brüt ağırlık
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177696723
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
SE Pano GYD:600x1800x400mm, IP 66/NEMA 4X