SE 8 sistem tekli pano IP 66/NEMA 4

Model numarası: SE 5834580

Bağımsız sağlam pano gövdesi, entegre iki montaj katı, vidalı arka panel ve kapı ile birlikte çelik saç pano. Çatı ve yan taraflar profilli çerçeveden tek parça / yekpare. TS 8 iç yapısı için tam uyumlu, bu sayede TS 8 ürün ailesine tam entegre edilebilir. Arttırılmış koruma seviyesi IP66 / NEMA 4. Montaj süresini kısaltan yekpare yan paneller.

Taşıma halkaları VX, TS, VX SE için

Kablo giriş plakaları TS, SE ve PC panolarına montaj için

Kablo girişi için profil, arkada TS, TP için

Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili

Kaçış yolları için kapı tutucusu

Model numarası:
SE 5834580
Ürün açıklaması
Sistemin tekli kabini TS 8 platformu temelindedir. TS 8 iç kurulum için sistem aksesuarları sınırsız olarak kullanılabilir.
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Taban: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Taban: Daldırma astar boyalı ve toz kaplamalı, yapı boyası
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
Zemin, kapalı
Arka panel, sökülebilir
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)
699 mm x 1.896 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
NEMA koruma sınıfı
NEMA 4
NEMA 3R
Kapı adeti
1
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
151,9 kg
Brüt ağırlık
156,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177696716
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
SE Pano GYD:800x2000x600mm, IP 66/NEMA 4X
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik sistem kataloğu