- Model numarası:
- TS 8806790
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
3mm Emniyet camlı alüminyum kapı
Arka kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Çatı ve arka kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Kapı: toz kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Tavan sacı
Kablo giriş plakaları
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Arka kapı, 130° menteşe
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 89 kg
- Brüt ağırlık
- 94 kg
- EAN
- 4028177698345
- ECLASS 8.0
- 27180101