TS 8 modüler pano sistemleri cam kapı ve arka kapılı

Model numarası: TS 8808790

Alüminyum gözetleme kapılı ve tek kat emniyet camından TS 8 modüler panolar.

Model numarası:
TS 8808790
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
3mm Emniyet camlı alüminyum kapı
Arka kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Çatı ve arka kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Kapı: toz kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Tavan sacı
Kablo giriş plakaları
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Arka kapı, 130° menteşe
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
95 kg
Brüt ağırlık
100 kg
EAN
4028177698352
ECLASS 8.0
27180101
Onaylar
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Veri sayfaları
Teknik detaylar