Modüler pano sistemi VX25 Temel pano

Model numarası: VX 8815000

Kabin yapısı standardı: Ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan saclı, bölünmüş taban saclı kabin çerçevesi. Verimli pano donanımı için mükemmel şekilde uygun.

Yan panel, vidalanabilir, çelik sac VX için

Sistem lamba LED

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Ara bağlantı elemanı, iç VX, VX IT için

Ara bağlantı bloğu, iç VX, VX IT için

Pano birleştirme aparatı, dıştan VX, VX IT için

Montaj rayı 18 x 64 mm VX için

Montaj rayı 18 x 64 mm VX için

Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Kablo girişi için profil, ortada

Kablo girişi için profil, arkada

Kablo giriş plakaları VX için

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası:
VX 8815000
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Tavan sacı
Arka panel
Kablo giriş plakaları
Montaj plakası
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 500 mm
Montaj plakası (G x Y)
699 mm x 1.096 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IK kodu
IK10
Kapı adeti
1
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
80,15 kg
Brüt ağırlık
82,4 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
234,99 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177813861
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX Modüler pano sistemi, GYD: 800x1200x500 mm, çelik sac, montaj plakalı, ön tarafta tek kapılı
Onaylar
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar