VX25 modüler pano sistemi, paslanmaz çelik Temel pano

Model numarası: VX 8455000

Kabin yapısı standardı yüksek kaliteli paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304): İki ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan saclı, bölünmüş taban saclı kabin çerçevesi. Verimli pano donanımı için mükemmel şekilde uygun.

Baza köşe parçası, baza sistemi VX için ön ve arka, paslanmaz çelik Yeni model

Baza kapatma plakaları, baza sistemi VX için yan, paslanmaz çelik Yeni model

Baza köşe parçası, baza sistemi VX için ön ve arka, paslanmaz çelik Yeni model

Baza kapatma plakaları, baza sistemi VX için yan, paslanmaz çelik Yeni model

Yan paneller, vidalanabilir, paslanmaz çelik VX için

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Ara bağlantı elemanı, iç VX, VX IT için

Ara bağlantı bloğu, iç VX, VX IT için

Pano birleştirme aparatı, dıştan VX, VX IT için

Sistem rayı 23 x 89 mm, paslanmaz çelik VX, VX SE için

Montaj rayı 18 x 64 mm VX için

Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Montaj rayı 18 x 64 mm VX için

Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Kablo girişi için profil, ortada

Kablo girişi için profil, arkada

Kablo kanalı

Taşıyıcı ray 48 x 26 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Model numarası:
VX 8455000
Malzeme
Kabin karkası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tavan: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano karkası ve taban sacları: Çıplak
Kapı, çatı ve arka panel: dışı fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Tavan sacı
Kablo giriş plakaları
Arka panel
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 500 mm
Montaj plakası (G x Y)
699 mm x 1.696 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IK kodu
IK10
Kapı adeti
1
Bilgi
Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için 2486.400 alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
109,82 kg
Brüt ağırlık
113,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177920170
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX Modüler pano sistemi, GYD: 800x1800x500 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı, ön tarafta tek kapılı
Onaylar
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar