Modüler pano sistemi VX25 Elektronik panosu

Model numarası: VX 8438000

19" yapı grupları ve 19" raflar için ideal: Ön tarafta 19" adaptör profilleri, ön çerçeve, arka kapı, tavan sacı ve bölmeli taban sacları ile

Sistem lamba LED

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Montaj rayı 18 x 64 mm VX için

Kablo girişi için profil, ortada

Kablo girişi için profil, arkada

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası:
VX 8438000
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Ön çerçeve: Çinko pres döküm köşe parçalı çekme alüminyum profiller
Arka kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Adaptör profilleri 19": Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Çatı ve arka kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Ön çerçeve: toz kaplamalı
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Ön çerçeve (sağda menteşeli, solda mıknatıslı kilitler ile tutulur)
Arka kapı (Sağda menteşeli, sol tarafa da takılabilir)
Tavan sacı
Kablo giriş plakaları
Adaptör profili 19", ön
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği
42 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
67,7 kg
Brüt ağırlık
72,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
177,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177920248
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX Elektronik pano, GYD: 600x2000x800 mm, çelik sac, menteşeli ön çerçeve, 19" adaptör profilleri, arka tarafta tek kapılı
Sertifika
Yüzey
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar