Modüler pano sistemi VX25 IP 66/NEMA 4

Model numarası: VX 8807000

Avrupa ve Amerika standartlarına göre test edilmiş en yüksek koruma sınıfına sahiptir- böylece tüm dünyada kullanılabilir: Ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan saclı, bazalı pano çerçevesi

Baza köşe parçası, baza sistemi VX için ön ve arka, paslanmaz çelik Yeni model

Baza kapatma plakaları, baza sistemi VX için yan, paslanmaz çelik Yeni model

Baza köşe parçası, baza sistemi VX için ön ve arka, paslanmaz çelik Yeni model

Baza kapatma plakaları, baza sistemi VX için yan, paslanmaz çelik Yeni model

Yan panel, vidalanabilir, çelik sac VX için

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Ara bağlantı elemanı, iç VX, VX IT için

Ara bağlantı bloğu, iç VX, VX IT için

Pano birleştirme aparatı, dıştan VX, VX IT için

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Sistem lamba LED

Model numarası:
VX 8807000
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano karkası, kapı, tavan, taban, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Tavan sacı
Taban
Arka panel
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)
699 mm x 1.896 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
130 kg
Brüt ağırlık
140,4 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4, WHD: 800x2000x600 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Onaylar
DNV
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar