- Model numarası:
- VX 8458000
- Malzeme
- Kabin karkası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tavan: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kablo giriş plakası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Pano karkası ve taban sacları: Çıplak
Kapı, çatı ve arka panel: dışı fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Kapı
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Tavan
Kablo giriş plakası
Arka panel
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Modüler genişleme contası
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 1.896 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- IK kodu
- IK10
- Kapı adeti
- 1
- Bilgi
- Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için 2486.400 alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz
- Sıralama kombinasyonu için VX standart pano birleştirme aparatları, IP 66/NEMA 4X koruma sınıfı muhafaza edilerek kullanılabilir.
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 129,6 kg
- Brüt ağırlık
- 143,6 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 397,75
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4x, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, sheet steel, zinc-plaed, single door at the front