Modüler pano sistemi VX25 EMC

Model numarası: VX 8807010

VX25 serisi büyük panolar, standart versiyonda bile geniş frekans aralığı boyunca iyi bir koruma seviyesi sunar. Artırılmış EMC gereksinimleri için, Rittal VX25 panolarının yüksek RF zayıflatmalı versiyonu da mevcuttur.

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası:
VX 8807010
Dizayn
EMC modeli
Ürün açıklaması
VX25 serisi büyük panolar, standart versiyonda bile geniş frekans aralığı boyunca iyi bir koruma seviyesi sunar. Artan EMC gereksinimleri için Rittal’in, yüksek RF zayıflatmalı VX25 pano versiyonu da mevcuttur.
Malzeme
Pano karkası: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm
Tavan: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 2,0 mm
Arka panel: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano karkası: Boyasız
Kapı, arka panel ve tavan: dıştan boyalı ve içten boyasız
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Arka panel
Tavan sacı
Kablo giriş plakaları
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Kapı adeti
1
Bilgi
Sıralı kabinlerde EMC koruyucu contası gereklidir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
119,05 kg
Brüt ağırlık
129,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
320,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177924574
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
Onaylar
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar