Modüler pano Modüler pano sistemi VX25

Model numarası: VX 9680028

VX modüler pano sistemleri, parçalı kapılar ile montaj ve modüler bir tasarımda dahili ayırma için.

Model numarası:
VX 9680028
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Arka panel
Kablo giriş plakaları
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54'e kadar, panellere bağlı olarak
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Ölçüler
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Brüt ağırlık
72 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177042247
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX modüler pano, GYD: 1000x2200x800 mm, çelik sac
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Protective conductor brochure
Veri sayfaları
Teknik detaylar