Modüler pano Modüler pano sistemi VX25

Model numarası: VX 9680608

VX modüler pano sistemleri, parçalı kapılar ile montaj ve modüler bir tasarımda dahili ayırma için.

Model numarası:
VX 9680608
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Arka panel
Kablo giriş plakaları
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54'e kadar, panellere bağlı olarak
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
44,7 kg
Brüt ağırlık
49,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
132,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177929593
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX Modular enclosure, WHdepth 600x2000x800 mm, sheet steel
Sertifika
Yüzey
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Veri sayfaları
Teknik detaylar