Modüler pano sistemi VX25 Dağıtım kabini

Model numarası: VX 9666956

VX modüler pano sistemleri, dikili tip dağıtım panosu olarak, ISV montaj modülleri için hazır.

Model numarası:
VX 9666956
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı(lar), tavan, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Kablo giriş plakaları
Arka panel
Tavan sacı
Kilit: 3 mm double-bit
Kapı adeti
1
Bilgi
600 mm genişliğindeki dağıtım panoları için lütfen VX basic panoları kullanın
200 mm baza yüksekliği için, her bir 100 mm baza köşe parçası ve 100 mm kapatma plakası için 2 paket gereklidir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Ölçüler
Genişlik: 850 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
84,2 kg
Brüt ağırlık
85,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Ürün açıklaması
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 850x2000x400 mm, sheet steel, single-door
Onaylar
Bureau Veritas
DNV
Sertifika
Yüzey
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Veri sayfaları
Teknik detaylar