Modüler pano sistemi VX25 Terminal panoları

Model numarası: VX 9680206

Elektrik enerjisinin dağıtımı için sigortalı yük ayırıcı anahtarlarla (ABB veya Jean Müller marka) modüler pano sistemleri.

Model numarası:
VX 9680206
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı
Tavan sacı
Arka panel
Kablo giriş plakaları
Ön kapaklar
Kilit: 3 mm double-bit
Kompartıman yan panelleri
Sigortalı terminal panelleri için bağlantı çerçevesi (Marka ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 2X'e kadar (panellere bağlı olarak)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Ölçüler
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
158,6 kg
Brüt ağırlık
180,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177981355
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX anahtar panosu, GYD: 1200x2000x600 mm, çelik sac
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Protective conductor brochure