Kumanda kapısı panosu
Model numarası: CP 6536000
Kontrol kapısı kasası
- Model numarası:
- CP 6536000
- Malzeme
- Pano ve kapı: Çelik sac
Tutamak çubukları: Alüminyum
Kapama kapakları: Plastik - Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Tutamak çubukları: toz kaplamalı - Renk
- Pano ve kapı: RAL 7035
Tutamak çubukları ve kapama kapakları: RAL 5018 - Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol sistemi CP-L, Ø 130 mm için boşluklu ve takviyeli pano
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Sızdırmaz çerçeveli kapı
Yan tutamak çubukları ve kapaklar - Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 180 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Bilgi
- Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 7,556 kg
- Brüt ağırlık
- 7,954 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177186286
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz