Kumanda kapısı panosu Paslanmaz çelik

Model numarası: CP 6538010

1.4301 (AISI 304) paslanmaz çelik kapılı kumanda panosu, gıda maddeleri ile kullanım için onaylı plastik tutamaklı olarak yapılmıştır. CP40 paslanmaz çelik taşıyıcı kol sistemiyle kombine edilebilir.

Model numarası:
CP 6538010
Dizayn
Taşıyıcı kol bağlantısı CP 40 ile, paslanmaz çelik
Malzeme
Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kol çıtaları: Gıda güvenli plastik, mavi boyalı
Yüzey
Kumlanmış, kum kalınlığı 400
General colour
Paslanmaz çelik
Renk
Tutamak çubukları: RAL 5002 benzeri
Teslimat kapsamı
Her yandan kapalı pano
Taşıyıcı kol sistemi CP 40 paslanmaz çelik için şablon ve takviye
kılavuz plaka kilidi
Sızdırmaz çerçeveli ve yan tutamak çubuklu kapı
Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 150 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Bilgi
Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
3 mm double-bit kilit 41 mm'lik kilit, plastik kapı kolları ve t tutamağı ile değiştirilebilir,
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Ürün numarasına dair not
uygun montaj plakası 5050.453 sevkiyat çantalı 5050.507
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,84 kg
Brüt ağırlık
8,85 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177220386
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Ürün açıklaması
CP Kumanda paneli, GYD:400x400x150mm, 1.4301
Onaylar
UL
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar