- Model numarası:
- CP 6530200
- Malzeme
- Pano ve kapı: Çelik sac
Tutamak çubukları: Alüminyum
Kapama kapakları: Plastik
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Tutamak çubukları: toz kaplamalı
- Renk
- Pano ve kapı: RAL 7035
Tutamak çubukları ve kapama kapakları: RAL 7030
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol sistemi CP-L, Ø 130 mm için boşluklu ve takviyeli pano
Yana nokta konumlandırılmış montaj profilleri
Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli
Kapama kapaklı yan tutamak çubukları
Arka kapı, sağ menteşeli
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
- Ölçüler
- Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 380 mm
Derinlik: 210 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Bilgi
- Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,296 kg
- Brüt ağırlık
- 9,785 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177122031
- ECLASS 8.0
- 27180505