AE tabanlı kumanda panosu, tutamaklı

Model numarası: CP 6540200

Üç kat işlem görmüş yüzeyli çelik tabakalı gövde, optimum bir korozyondan korunma sağlar. Alüminyum ön plaka işlenmek üzere kolayca sökülebilir. Önden ve arkadan hızlı ve güvenli servis erişimi

Model numarası:
CP 6540200
Malzeme
Pano ve kapı: Çelik sac
Tutamak çubukları: Alüminyum
Kapama kapakları: Plastik
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Tutamak çubukları: toz kaplamalı
Renk
Pano ve kapı: RAL 7035
Tutamak çubukları ve kapama kapakları: RAL 7030
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol sistemi CP-L, Ø 130 mm için boşluklu ve takviyeli pano
Yana nokta konumlandırılmış montaj profilleri
Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli
Kapama kapaklı yan tutamak çubukları
Arka kapı, sağ menteşeli
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 155 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Bilgi
Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
Ana malzeme
Alüminyum
Ürün numarasına dair not
Taşıyıcı kol bağlantısı ve alt kapı menteşesi.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,53 kg
Brüt ağırlık
4,73 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177188495
ECLASS 8.0
27180505
Onaylar
UL
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Technical Data sheet